17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナー D SK-D30-OR
  • サンテナー D

サンテナー D

通常単価(税別)
4,2573,789
税込単価
4,6834,168
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・4側面のうち1面もしくは2面に段差(オープン)形状を設けた特殊形状の全面網目のコンテナーです...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    SK-D30-OR
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    サンテナー D 製品特長・仕様

    SK-D30-ORの仕様・寸法情報

    オレンジ
    容量(L)
    29.3
    外形間口(mm)
    652
    外形奥行(mm)
    532
    外形高さ(mm)
    110
    JANコード
    4983049243095
    トラスココード
    217-4762
    有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    625×500×84
    質量(g)
    1520.000
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    色詳細
    -
    適合カード差し(別売)
    両短辺79型

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-D30-OR

    容量

    (L)

    外形間口

    (mm)

    外形奥行

    (mm)

    外形高さ

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    有効内寸(mm)間口×奥行×高さ

    質量(g)

    材質1

    色詳細

    適合カード差し(別売)

    最小発注数量
    オレンジ
    29.3
    652
    532
    110
    4983049243095
    217-4762
    625×500×84
    1520.000
    ポリプロピレン(PP)
    -
    両短辺79型
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,2573,789
    ( 4,168 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・4側面のうち1面もしくは2面に段差(オープン)形状を設けた特殊形状の全面網目のコンテナーです。
    ・段積み時のオープン部分から内容物の取り出しが可能です。
    【用途】
    ・葉たばこポット用コンテナー

    ご注意

    • 火気厳禁

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンテナー Dの型番SK-D30-ORのページです。 型番SK-D30-ORに関する仕様情報を記載しております。
    サンテナー Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンテナー D
    サンボックス #9D
    サンボックス #14D
    サンボックス #56D
    サンボックス #36ー2D
    サンボックス #12ー2D
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格4,2572,0503,3304,378 -3,7142,021 -
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト