ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンケースK450本体 透明 SKCS-K450-TM
  • サンケースK450本体 透明

サンケースK450本体 透明

通常単価(税別)
537
税込単価
591
通常出荷日:8日目

【特長】・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディ...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    ~1.0
  • 質量(g)
    31.000
  • トラスココード
    217-1618
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)奥行
    90
  • 外形寸法(mm)高さ
    55
  • 内容量(L)
    0.45
  • 透明

ご注意

  • 商品画像にあるフタは付属しません。また、フタの取り扱いはありません。
  • 火気厳禁

型番:

SKCS-K450-TM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKCS-K450-TMの仕様・寸法情報

容量(L)
~1.0
質量(g)
31.000
トラスココード
217-1618
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
90
外形寸法(mm)高さ
55
内容量(L)
0.45
透明

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKCS-K450-TM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
537
( 591 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。
・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。
・TP341-SNにサンケースK450を9個収納可能です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像にあるフタは付属しません。また、フタの取り扱いはありません。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンケースK450本体 透明の型番SKCS-K450-TMのページです。 型番SKCS-K450-TMに関する仕様情報を記載しております。
サンケースK450本体 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンケースK450本体 透明
OP 賞状盆_K9054076654
ドリンクビオ
蝶プラ クルードキッチン水切りM
パノーバ脱衣籠
蝶プラ キララポキポキ仕切板No10 ナチュラル(5枚入り)
メーカー三甲オープン工業アスベル蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格53713,0191,9872,2001,1661,200
通常出荷日8日目5日目1日目7日目7日目2日目
容量(L)~1.0-2.1~3.0---
質量(g)31.000-----
トラスココード217-1618-----
材質1ポリプロピレン(PP)-----
外形寸法(mm)奥行90-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト