17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

サンケースK450本体 透明
三甲
シール容器
リス
サンコー サンケースC150ー2フタ 透明
三甲
サンコー サンケースC150ー2本体 透明
  • サンコー サンケースC150ー2本体 透明

サンコー サンケースC150ー2本体 透明

通常単価(税別)
110380
税込単価
121418
通常出荷日:8日目

【特長】・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディ...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンコー サンケースC150ー2本体 透明 製品特長・仕様

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • 外形寸法(mm)高さ

  • 内容量(L)

  • 外形寸法(mm)幅

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

材質1

外形寸法(mm)高さ

内容量(L)

外形寸法(mm)幅

最小発注数量
13
217-0051
ポリプロピレン(PP)
37
0.16
91
透明
10個
67
217-1551
ポリエチレン(PE)
57
0.85
186
乳白色
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110
( 121 )
8日目
380
( 418 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。
・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンケースC150ー2本体 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンケースC150ー2本体 透明
サンコー サンケースC150ー2フタ 透明
サンコー サンケースC850フタ 透明
サンボックスCー2
サンコー カード差し3ー2型 透明
サンボックス #28ー2C
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格110-572522,0502543,790
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
容量(L)~1.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト