17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンケースC150ー2フタ 透明 SKCS-C150-2-F-TM
  • サンコー サンケースC150ー2フタ 透明

サンコー サンケースC150ー2フタ 透明

通常単価(税別)
57
税込単価
63
通常出荷日:8日目

【特長】・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    7.000
  • トラスココード
    201-2829
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SKCS-C150-2-F-TM
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンコー サンケースC150ー2フタ 透明 製品特長・仕様

SKCS-C150-2-F-TMの仕様・寸法情報

質量(g)
7.000
トラスココード
201-2829
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKCS-C150-2-F-TM
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57
( 63 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。
・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×高さ:91?×6
・出荷単位(個):400
・サンコー サンケースC150ー2フタ 透明
・質量:7g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンケースC150ー2フタ 透明の型番SKCS-C150-2-F-TMのページです。 型番SKCS-C150-2-F-TMに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンケースC150ー2フタ 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンケースC150ー2フタ 透明
サンコー サンケースC850フタ 透明
サンボックスNS・Cフタ 透明
サンボックス #28ー2C
サンボックス #75ー2C
サンボックス #2Sー2フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格572521,0603,7907,7131,020
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
質量(g)7.00058.000----
トラスココード201-2829201-4245----
材質1ポリプロピレン(PP)ポリスチレン(PS)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト