ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
ハタヤリミテッド 120Wボールライト |
|
ユニット 避難・誘導標識 矢印ステッカー(蓄光タイプ)【5個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車【1~5個入り】 |
|
アイリスオーヤマ ダンボール |



型番

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,981円 ( 8,779円 ) | 8日目 |
13,181円 ( 14,499円 ) | 8日目 |
19,325円 ( 21,258円 ) | 8日目 |
10,795円 ( 11,875円 ) | 8日目 |
生ゴミ処理容器発酵活性微生物の力を借りて有機質の生ゴミを発酵分解し、生ゴミの減量化と堆肥に変える生ゴミ処理容器です。
【特長】
・生ゴミを手軽に毎日処理できます
・犬、猫、鳥等によるくいちらかしが防止できます
・臭いが抑えられます
・生ゴミの運搬・焼却のムダがなくなります
・豊かな土壤が再現されます
・据え付けが容易です
・うじ返し設計(D-70型、130型、230型)
・設置に際して、一部の自治体で補助金制度があります
・一般家庭(4~6人)


ユニコントロールズ
小容量ステンレス加圧タンク

トラスコ中山
両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
白シーツウエス
4.5通常価格(税別):7,712円~

ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
4.5通常価格(税別):6,086円

エスコ
5kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースOSR)
4通常価格(税別):26,600円

トラスコ中山
TRUSCO 水油吸着材 エコノミータイプ400X500X2mm(10枚入り)
4通常価格(税別):1,416円

アズワン
ウエス 白
3.3通常価格(税別):1,420円~

JOHNAN
油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R
0通常価格(税別):9,947円

友和
MEL2000
0通常価格(税別):2,462円~

伝蔵
伝蔵 竹箒 匠
0通常価格(税別):2,148円