ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンコールドボックス中トレー 半透明 SKCBWHNA

サンコー サンコールドボックス中トレー 半透明

通常単価(税別)
4,929
税込単価
5,422
通常出荷日:8日目

【特長】・発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。・外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • 乳白色
  • トラスココード
    200-0014
  • 外形寸法(mm)奥行
    302
  • 外形寸法(mm)間口
    375
  • 外形寸法(mm)高さ
    36
  • 有効内寸(mm)奥行
    294
  • 有効内寸(mm)間口
    326
  • 有効内寸(mm)高さ
    28
  • 容量(L)
    3.2
  • 質量(g)
    390.000
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SKCBWHNA
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKCBWHNAの仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷容器
乳白色
トラスココード
200-0014
外形寸法(mm)奥行
302
外形寸法(mm)間口
375
外形寸法(mm)高さ
36
有効内寸(mm)奥行
294
有効内寸(mm)間口
326
有効内寸(mm)高さ
28
容量(L)
3.2
質量(g)
390.000
材質1
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKCBWHNA
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,929
( 5,422 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。
・外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
・フタにはバンド掛け用の切り欠きがあり、より密閉性を高められます。
【用途】
・すし舎利玉用トレー
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:375×302×36
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:326×294×28
・内容量(L):-
・出荷単位(個):10
・収納数:サンコールドボックス#10S・・・3枚 サンコールドボックス#15・・・4枚 サンコールドボックス#20・・・5枚 サンコールドボックス#20-21・・・5枚
・質量:390g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンコールドボックス中トレー 半透明の型番SKCBWHNAのページです。 型番SKCBWHNAに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンコールドボックス中トレー 半透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンコールドボックス中トレー 半透明
サンコー サンコールドボックス#21
サンコールドボックス
アイストレー
サンコールドボックス(本体)
サンコールドボックス(フタ)
メーカー三甲三甲三甲アスベル三甲三甲
通常価格4,92914,2774,388 -288 -11,764 -10,849 -
通常出荷日8日目8日目1日目〜1日目8日目8日目
商品タイプ保冷容器--保冷容器保冷容器その他
乳白色-----
トラスココード200-0014-----
外形寸法(mm)奥行302-----
外形寸法(mm)間口375-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト