17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコールドボックス(本体)

サンコールドボックス(本体)

通常単価(税別)
11,76447,224
税込単価
12,94051,946
通常出荷日:8日目

【特長】・発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました・外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 耐熱性、耐薬品性についてはお問い合わせください。
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 外形寸法間口(mm)

  • 外形寸法奥行(mm)

  • 外形寸法高さ(mm)

  • 有効寸法間口(mm)

  • 有効寸法奥行(mm)

  • 有効寸法高さ(mm)

  • 容量(L)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

外形寸法間口

(mm)

外形寸法奥行

(mm)

外形寸法高さ

(mm)

有効寸法間口

(mm)

有効寸法奥行

(mm)

有効寸法高さ

(mm)

容量

(L)

トラスココード

有効内寸(幅×奥行×高さ)

(mm)

仕様

備考

出荷単位

(個)

外壁材質

断熱材材質

オプション

カード差し

質量

(g)

最小発注数量
478
370
257
379
309
181
22.3
109-7453
379×309×181(セット寸法)
-
#20
5
ポリエチレン(PE)
硬質ウレタンフォーム
パチン錠
-
2700
1個
555
413
185
461
340
128
24.8
-
-
ご飯4升用
#24
5
ポリプロピレン(PP)
硬質ウレタンフォーム
パチン錠
両短辺9S型
2500
1個
646
420
192
583
357
128
27.0
109-7447
583×357×128(セット寸法)
-
#27
5
ポリプロピレン(PP)
発泡ポリスチレン(PS)
-
-
2770
1個
656
456
368
550
356
280
54.0
109-7449
550×356×280(セット寸法)
-
#75
2
ポリプロピレン(PP)+HIPS
発泡ポリスチレン(PS)
パチン錠
-
6100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,310
( 15,741 )
8日目
15,592
( 17,151 )
8日目
11,764
( 12,940 )
8日目
47,224
( 51,946 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました
・外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません
・フタにはバンド掛け用の切り欠きがあり、より密閉性を高められます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 耐熱性、耐薬品性についてはお問い合わせください。
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコールドボックス(本体)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコールドボックス(本体)
保冷ボックス サンコールドボックス(本体)
保温・保冷ボックス サンコールドボックス(本体)
クーラーボックス 20L/40L
スノーパック 保冷剤 不織布タイプ
サラヤ ウォータークーラー用浄水カートリッジ WT-P2
メーカー三甲三甲三甲アイリスオーヤマ三重化学工業サラヤ
通常価格11,764-11,49711,96621,298 -3,171 -21,288
通常出荷日8日目1日目1日目2日目4日目1日目
商品タイプ保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器保冷剤その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト