ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコールドボックス (フタ) SK-CB28F-GL
  • サンコールドボックス (フタ)

サンコールドボックス (フタ)

通常単価(税別)
9,775
税込単価
10,753
通常出荷日:8日目

【特長】・発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。・外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    保冷ボックス用フタ
  • グレー
  • 外形寸法間口 (mm)
    634
  • 外形寸法奥行 (mm)
    450
  • 外形寸法高さ (mm)
    30
  • トラスココード
    200-0061
  • 質量(g)
    1530.000
  • 材質1
    外壁:ポリプロピレン(PP)、断熱材:発泡ポリスチレン(PS)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-CB28F-GL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンコールドボックス (フタ) 製品特長・仕様

SK-CB28F-GLの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
保冷ボックス用フタ
グレー
外形寸法間口(mm)
634
外形寸法奥行(mm)
450
外形寸法高さ(mm)
30
トラスココード
200-0061
質量(g)
1530.000
材質1
外壁:ポリプロピレン(PP)、断熱材:発泡ポリスチレン(PS)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-CB28F-GL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,775
( 10,753 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。
・外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
・フタにはバンド掛け用の切り欠きがあり、より密閉性を高められます。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコールドボックス (フタ)の型番SK-CB28F-GLのページです。 型番SK-CB28F-GLに関する仕様情報を記載しております。
サンコールドボックス (フタ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコールドボックス (フタ)
テンバコ ED-A2フタ
エココーナー 青
サンスノコ#660ー3(ジョイント有)
三甲型 6本入(窓有)
サンスノコ#660ー2(ベース)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格9,7752,5138606,5606,9706,130
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他-----
その他オプション-----
詳細タイプ保冷ボックス用フタ-----
グレー-----
外形寸法間口(mm)634-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト