ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 カード差し 透明 |
|
三甲 サンコー カード差し55型 透明 |
|
エフエスケー ダイヤモンド電着 ステンレス軸付砥石 |
|
アステージ なんでもトレー |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
アステージ NFボックス(本体) |
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型) |
|
トラスコ中山 Fシリーズコンテナ(本体) |
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス |




型番

【特長】
・コンテナーの仕分け作業をより効率化します。
・金属を使用せず、錆びの心配もありません。
【用途】
・コンテナーに取り付けて、カンバン管理ができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~