ファクトリーサプライ用品技術窓口

台車用ブレーキ(SM用) SKCAR-ST-SM
  • 台車用ブレーキ(SM用)

台車用ブレーキ(SM用)

通常単価(税別)
14,429
税込単価
15,872
通常出荷日:8日目

【特長】・ペダル方式で、踏み込むたびにブレーキと解除を繰り返します 【商品仕様】・外形寸法(mm)幅×...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    台車用ブレーキ
  • トラスココード
    201-2816
  • 質量(g)
    2750.000
  • 幅(mm)
    511

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SKCAR-ST-SM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKCAR-ST-SMの仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
詳細タイプ
台車用ブレーキ
トラスココード
201-2816
質量(g)
2750.000
幅(mm)
511
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKCAR-ST-SM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,429
( 15,872 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダル方式で、踏み込むたびにブレーキと解除を繰り返します
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×奥行:511×80
・サンコー 台車用ブレーキ(SM用)
・質量:2750g

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

台車用ブレーキ(SM用)の型番SKCAR-ST-SMのページです。 型番SKCAR-ST-SMに関する仕様情報を記載しております。
台車用ブレーキ(SM用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台車用ブレーキ(SM用)
サンコー 台車用ブレーキ(SS用)
台車用キャスター
樹脂台車用フットブレーキ
スチール台車用フットブレーキ
樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪用)
メーカー三甲三甲金沢車輛金沢車輛金沢車輛トラスコ中山
通常価格14,42913,0552,308 -6,652 -7,485 -10,797 -
通常出荷日8日目8日目7日目〜4日目4日目1日目
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプ台車用ブレーキ台車用ブレーキ----
トラスココード201-2816201-4251----
質量(g)2750.0001650----
幅(mm)511442----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト