17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カード差し 透明
  • カード差し 透明

カード差し 透明

通常単価(税別)
199235
税込単価
219259
通常出荷日:8日目

【特長】・コンテナーの仕分け作業をより効率化します。・金属を使用せず、錆びの心配もありません。【用途】...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

カード差し 透明 製品特長・仕様

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

その他

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
その他
オプション
カード差し
201-4292
13.200
5個
その他
オプション
カード差し
201-2802
19.000
5個
その他
オプション
カード差し
201-1180
15.100
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
199
( 219 )
8日目
235
( 259 )
8日目
199
( 219 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナーの仕分け作業をより効率化します。
・金属を使用せず、錆びの心配もありません。
【用途】
・コンテナーに取り付けて、カンバン管理ができます。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カード差し 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カード差し 透明
カード差しT2型 透明
カード差しT1型 透明
カード差し120型~(ワンタッチ式) 透明
カード差し130型~(ワンタッチ式) 透明
カード差し100型以下(ワンタッチ式) 透明
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格199-255216216 -216 -199 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目2日目〜
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト