ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックスCー4 SKC-4-B
  • サンボックスCー4

サンボックスCー4

通常単価(税別)
1,761
税込単価
1,937
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SKC-4-B
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックスCー4 製品特長・仕様

SKC-4-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
8.3
外形間口(mm)
335
外形奥行(mm)
335
外形高さ(mm)
103
トラスココード
217-5098
質量(g)
830
適合カード差し(別売)
両短辺42型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKC-4-B
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,761
( 1,937 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックスCー4の型番SKC-4-Bのページです。 型番SKC-4-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンボックスCー4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックスCー4
サンボックス #4
サンボックスCー5
サンボックス #36ー4
サンボックス #28ー4
サンコー サンボックス4-4
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,7611,4741,9497,1855,0701,513
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナ----
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)----
ブルーグリーングレーグレーブルーブルー
容量(L)8.33.9---4.2
外形間口(mm)335310---458

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト