17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンバケット #37N SKBU-37N-2H-BL
  • サンバケット #37N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンバケット #37N

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SKBU-37N-2H-BL

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ベタ目形状のネスティング(=収納)タイプのコンテナーです
・90°回転によりスタッキング(=積み重ね)可能です
・空箱時には優れた収納効率を有し、スタッキング時には安定した積み上げができます
【用途】
・工業部品などの流通・保管容器

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
1.9
外形間口(mm)
232
外形奥行(mm)
154
外形高さ(mm)
80
トラスココード
158-8652
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
194×120×71
適合カード差し(別売)
両短辺13型
質量(g)
2215
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト