ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンバケット #27NBH 灰 SKBU-27NBH-GLL
  • サンバケット #27NBH 灰

サンバケット #27NBH 灰

通常単価(税別)
4,656
税込単価
5,122
通常出荷日:8日目

【特長】・ハンドルを利用したスタッキングが可能なネスティングコンテナです。・強度と安定性に優れ、重量工...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • グレー
  • 容量 (L)
    30.1
  • 外形間口 (mm)
    534
  • 外形奥行 (mm)
    415
  • 外形高さ (mm)
    184
  • トラスココード
    217-4713
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    447×346×159
  • 質量(g)
    1900
  • 色詳細
    ライトグレー
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺9-S、9-M、80、173型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SKBU-27NBH-GLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンバケット #27NBH 灰 製品特長・仕様

SKBU-27NBH-GLLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グレー
容量(L)
30.1
外形間口(mm)
534
外形奥行(mm)
415
外形高さ(mm)
184
トラスココード
217-4713
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
447×346×159
質量(g)
1900
色詳細
ライトグレー
適合カード差し(別売)
両短辺9-S、9-M、80、173型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKBU-27NBH-GLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,656
( 5,122 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルを利用したスタッキングが可能なネスティングコンテナです。
・強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
・ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
・カード差取付時もネスティングが容易にできます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンバケット #27NBH 灰の型番SKBU-27NBH-GLLのページです。 型番SKBU-27NBH-GLLに関する仕様情報を記載しております。
サンバケット #27NBH 灰のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンバケット #27NBH 灰
サンテナーTFー300ハンドル付 緑
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
サンテナーB ライトグレー
サンテナーTFー451ハンドル無 青
サンコールドボックス中トレー2型 半透明
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,6564,0614,0054,1403,9275,280
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプボックス型コンテナ-----
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-----
グレーグリーンオレンジグレーブルー-
容量(L)30.128.846.921.939.9-
外形間口(mm)534659523570570-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト