17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー IBC用排出バルブ EPDM SK-BARUBU-EPDM
  • サンコー IBC用排出バルブ EPDM

サンコー IBC用排出バルブ EPDM

通常単価(税別)
19,02516,176
税込単価
20,92817,794
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐薬品性、電気的性質が良い。【用途】・IBCに取り付け内容液の...

詳細を確認
  • オプション
    オプション
  • 質量(g)
    360.000
  • 材質1
    本体、ピストン、スクリュ-キャップ、ダミープラグ:HDPE
  • 材質2
    レバー、軸:FRPP
  • 材質3
    スクリュ-オンナツト:アルミ

型番:

SK-BARUBU-EPDM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-BARUBU-EPDMの仕様・寸法情報

オプション
オプション
質量(g)
360.000
材質1
本体、ピストン、スクリュ-キャップ、ダミープラグ:HDPE
材質2
レバー、軸:FRPP
材質3
スクリュ-オンナツト:アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-BARUBU-EPDM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,02516,176
( 17,794 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐薬品性、電気的性質が良い。
【用途】
・IBCに取り付け内容液の排出用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー IBC用排出バルブ EPDMの型番SK-BARUBU-EPDMのページです。 型番SK-BARUBU-EPDMに関する仕様情報を記載しております。
サンコー IBC用排出バルブ EPDMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー IBC用排出バルブ EPDM
漬物タル6K平
サンコータル #20平
サンコータル #5
サンコータル #20ーS
サンコータル #5(平)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格19,0258821,9308101,930810
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
オプションオプション-----
質量(g)360.0003420-750.000255.000515.000
材質1本体、ピストン、スクリュ-キャップ、ダミープラグ:HDPEポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
材質2レバー、軸:FRPP-----
材質3スクリュ-オンナツト:アルミ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト