ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンジュウP-W3赤 SKBAN-P-W3-RE

バンジュウP-W3赤

通常単価(税別)
4,970
税込単価
5,467
通常出荷日:8日目

【特長】・シンプルな形状のばんじゅうです。・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    メッシュコンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン
  • その他
  • 容量 (L)
    34.8
  • 外径間口 (mm)
    646
  • 外径奥行 (mm)
    420
  • 外径高さ (mm)
    157
  • 色詳細
    レッド
  • JANコード
    4983049154315
  • トラスココード
    217-5563
  • 質量 (g)
    1740
  • 有効内寸(mm)奥行
    383
  • 有効内寸(mm)間口
    603
  • 有効内寸(mm)高さ
    139

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SKBAN-P-W3-RE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKBAN-P-W3-REの仕様・寸法情報

商品タイプ
メッシュコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン
その他
容量(L)
34.8
外径間口(mm)
646
外径奥行(mm)
420
外径高さ(mm)
157
色詳細
レッド
JANコード
4983049154315
トラスココード
217-5563
質量(g)
1740
有効内寸(mm)奥行
383
有効内寸(mm)間口
603
有効内寸(mm)高さ
139

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKBAN-P-W3-RE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,970
( 5,467 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状のばんじゅうです。
・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です。
【商品仕様】
・色:レッド
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:646×420×157
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:603×383×139
・容量(L):34.8
・底面:アミ目(一部ベタ目)
・JANコード:4983049154315
・質量:1.74kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンジュウP-W3赤の型番SKBAN-P-W3-REのページです。 型番SKBAN-P-W3-REに関する仕様情報を記載しております。
バンジュウP-W3赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンジュウP-W3赤
バンジュウP-W2
バンジュウP-W4
バンジュウP-W1
ばんじゅうP-S2
朱塗ばんじゅう 黒・赤 201100/201202/201703シリーズ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,9704,0073,7183,6004,5808,362
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプメッシュコンテナメッシュコンテナ-メッシュコンテナメッシュコンテナ-
材質(本体)ポリプロピレンポリプロピレン-ポリプロピレンポリプロピレン-
その他-----
容量(L)34.834.7-18.637.7-
外径間口(mm)646646-646690-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト