ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンテナーB#80ー3 青 SKB-80-3-B

サンコー サンテナーB#80ー3 青

通常単価(税別)
4,824
税込単価
5,306
通常出荷日:8日目

【特長】・全面網目のコンテナーです。・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。【用途】・トレーコンテナー...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SKB-80-3-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKB-80-3-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
容量(L)
66.4
外形間口(mm)
612
外形奥行(mm)
421
外形高さ(mm)
317
色詳細
ブルー
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
575×388×299
質量(g)
2200
適用カード差し(別売)
4辺30、127型
JANコード
4983049238053
トラスココード
104-2772
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKB-80-3-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,824
( 5,306 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
【用途】
・トレーコンテナー
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:612×421×317
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:575×388×299
・適用カード差し(別売):4辺30、127型
・内容量(L):66.4
・JANコード:4983049238053
・トラスココード:104-2772
・質量:2200g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンテナーB#80ー3 青の型番SKB-80-3-Bのページです。 型番SKB-80-3-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンテナーB#80ー3 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンテナーB#80ー3 青
サンコー サンボックス#10ー3 青
サンテナーB(3.2L/7.2L)
サンコー サンボックス#10ー2 オレンジ
サンコー スリムパッククレートMSー40 黄
サンコー ミルククレートKー50 オレンジ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,8243,0131,420 -2,3112,5163,179
通常出荷日8日目8日目8日目1日目8日目8日目
商品タイプダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ダークブルーダークブルー-その他その他その他
容量(L)66.49.4-10.312.718.1
外形間口(mm)612500-575389490
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト