ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナーB ライトグレー SK-B23W-GLL
  • サンテナーB ライトグレー

サンテナーB ライトグレー

通常単価(税別)
4,140
税込単価
4,554
通常出荷日:8日目

【特長】・全面網目のコンテナーです。・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

  • グレー
  • 容量 (L)
    21.9
  • 外形間口 (mm)
    570
  • 外形奥行 (mm)
    391
  • 外形高さ (mm)
    130
  • JANコード
    4983049223462
  • トラスココード
    217-1619
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    526×346×109
  • 質量(g)
    1330
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺22型-A

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-B23W-GLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンテナーB ライトグレー 製品特長・仕様

SK-B23W-GLLの仕様・寸法情報

グレー
容量(L)
21.9
外形間口(mm)
570
外形奥行(mm)
391
外形高さ(mm)
130
JANコード
4983049223462
トラスココード
217-1619
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
526×346×109
質量(g)
1330
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両短辺22型-A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-B23W-GLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,140
( 4,554 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンテナーB ライトグレーの型番SK-B23W-GLLのページです。 型番SK-B23W-GLLに関する仕様情報を記載しております。
サンテナーB ライトグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンテナーB ライトグレー
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
トップコンテナー#50ー2 黄
サンコールドボックス#1000LD本体・フタ ブルー
サンボックス #44-2B ライトグレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,1404,0054,1203,846463,4868,615
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グレーオレンジイエローイエローブルーグレー
容量(L)21.946.946.546.792963.8
外形間口(mm)5705235215211700-
外形奥行(mm)3913653633701240-
外形高さ(mm)130304308305775-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト