17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナーB 橙
  • サンテナーB 橙

サンテナーB 橙

通常単価(税別)
2,2204,820
税込単価
2,4425,302
通常出荷日:8日目

【特長】・全面網目のコンテナーです。・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。【用途】・イチゴパック用コ...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンテナーB 橙 製品特長・仕様

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

適用カード差し(別売)

有効内寸(mm)間口×奥行×高さ

質量(g)

材質1

最小発注数量
10.7
450
300
110
4983049218994
217-3181
-
408×258×92
710.000
ポリプロピレン(PP)
5個
16
502
381
110
4983049220294
217-0037
-
462×347×88
1130.000
ポリプロピレン(PP)
5個
18.9
708
460
83
4983049212039
217-3151
片長辺4型
646×420×62
1060
ポリエチレン(PE)
5個
22.3
649
405
110
4983049223196
217-1593
-
584×350×100
1160
ポリプロピレン(PP)
5個
24.1
533
366
160
4983049222533
217-3180
両短辺9型
478×319×144
1200
ポリエチレン(PE)
5個
14.6
520
363
100
4983049242531
217-3129
両長辺22-A
478×321×83
910
ポリエチレン(PE)
5個
31.3
530
363
208
4983049222595
217-3105
両長辺22-A
474×317×192
1400
ポリプロピレン(PP)
5個
28.4
450
345
240
4983049224193
217-1557
-
390×300×224
1610
ポリエチレン(PE)
5個
28.4
450
345
240
4983049224698
217-1568
-
390×300×224
1610
ポリエチレン(PE)
5個
28.5
700
460
113
4983049224896
217-4710
両長辺カード差機構有
652×412×95
1600
ポリプロピレン(PP)
5個
27.3
700
461
113
4983049223097
217-3196
4辺22型-A
650×411×90
1300
ポリプロピレン(PP)
5個
33.4
790
270
200
4983049225299
217-1569
両短辺9型
741×231×182
1800.000
ポリプロピレン(PP)
5個
45
622
462
196
4983049224056
217-1580
-
571×412×180
1730.000
ポリエチレン(PE)
5個
39.1
900
300
188
4983049225596
217-4717
-
844×254×174
1920.000
ポリプロピレン(PP)
5個
25
900
300
127
4983049225589
217-1621
両短辺19型
844×255×112
1430.000
ポリプロピレン(PP)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,297
( 2,527 )
8日目
2,464
( 2,710 )
8日目
2,464
( 2,710 )
8日目
2,943
( 3,237 )
8日目
2,360
( 2,596 )
8日目
2,220
( 2,442 )
8日目
2,851
( 3,136 )
8日目
3,569
( 3,926 )
8日目
3,569
( 3,926 )
8日目
3,470
( 3,817 )
8日目
3,714
( 4,085 )
8日目
4,068
( 4,475 )
8日目
3,516
( 3,868 )
8日目
4,820
( 5,302 )
8日目
3,751
( 4,126 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
【用途】
・イチゴパック用コンテナー

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンテナーB 橙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンテナーB 橙
サンボックス #9B-10 橙
サンテナーB クリーム
サンテナーB 黄
サンテナーB ライトグレー
サンボックス #23 橙
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,220-2,3302,544 -2,697 -4,1404,070
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
オレンジオレンジクリームイエローグレーオレンジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト