17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナーA ライトブルー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番

未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

    • 材質(本体)

    • 容量(L)

    • 外形間口(mm)

    • 外形奥行(mm)

    • 外形高さ(mm)

    • 適合フタ(別売)

    • 外寸法(mm)

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 有効内寸:奥行(mm)

    • 有効内寸:間口(mm)

    • 有効内寸:高さ(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    材質(本体)

    容量

    (L)

    外形間口

    (mm)

    外形奥行

    (mm)

    外形高さ

    (mm)

    適合フタ(別売)

    外寸法

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    有効内寸:奥行

    (mm)

    有効内寸:間口

    (mm)

    有効内寸:高さ

    (mm)

    仕様

    オプション

    ネスティング高さ

    (mm)

    最小発注数量
    ポリエチレン(PE)
    13.8
    550
    342
    100
    -
    354(ハンドル取付時短辺)
    4983049211452
    -
    860
    279
    489
    73
    同型商品:水切篭2型、側面・底面強度に優れる
    ハンドル
    24
    5個
    ポリプロピレン(PP)
    30.4
    578
    404
    180
    -
    426(ハンドル取付時短辺)
    4983049203259
    -
    1660
    300
    500
    135
    -
    ハンドル
    71
    5個
    ポリプロピレン(PP)
    37.2
    660
    442
    171
    -
    466(ハンドル取付時短辺)
    4983049203853
    -
    2370
    378
    588
    148
    -
    ハンドル
    60
    5個
    ポリプロピレン(PP)
    46.5
    569
    359
    305
    -
    379(ハンドル取付時短辺)
    4983049285057
    -
    1970
    283
    493
    266
    -
    ハンドル
    77
    5個
    ポリプロピレン(PP)
    73.3
    632
    479
    314
    -
    505(ハンドル取付時短辺)
    4983049207554
    -
    3190
    396
    549
    267
    -
    ハンドル
    90
    5個
    ポリプロピレン(PP)
    75.2
    664
    468
    333
    -
    489(ハンドル取付時短辺)
    4983049228023
    -
    3480
    380
    580
    306
    -
    ハンドル、Φ50キャスター(お客様組付け)
    145
    5個
    ポリプロピレン(PP)
    79.6
    684
    480
    345
    -
    -
    4983049218024
    115-7079
    2700
    359
    579
    308
    -
    -
    -
    5個
    ポリプロピレン(PP)
    79.6
    684
    480
    345
    サンテナーA#80K嵩上げフタ
    475(ハンドル取付時短辺)
    4983049298026
    124-8648
    3510
    359
    579
    308
    -
    ハンドル、Φ65キャスター(お客様組付け)
    85
    1個
    ポリプロピレン(PP)
    86
    695
    503
    338
    -
    521(ハンドル取付時短辺)
    4983049219526
    -
    3916
    443
    627
    289
    -
    ハンドル
    84
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,373
    ( 5,910 )
    8日目
    4,188
    ( 4,607 )
    8日目
    4,719
    ( 5,191 )
    8日目
    4,251
    ( 4,676 )
    8日目
    6,450
    ( 7,095 )
    8日目
    6,450
    ( 7,095 )
    8日目
    5,841
    ( 6,425 )
    2日目
    7,057
    ( 7,763 )
    1日目
    9,203
    ( 10,123 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・全面網目のコンテナーです
    ・ハンドル取付けにより、スタッキング(=積み重ね)とネスティング(=収納)ができます
    ・操作が簡単で作業性が良く、空箱時の収納効率に優れています
    <SK-A80K-BLL除き>
    ・ネスティングとハンドル及びフタを介してのスタッキングが可能です
    ・空箱時の収納効率に優れています
    ・ハンドル無し
    <SK-A80K-BLL>
    【用途】
    ・カニ搬送用
    ・運搬用
    <SK-A80K-BLL>

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンテナーA ライトブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンテナーA ライトブルー
    ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー
    軽量コンテナ(ライトグレー)
    A型,IS型コンテナ フタ
    コンテナ THC型 (OD色・Aタイプ) フタ
    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ)
    メーカー三甲三甲エスコDICプラスチックトラスコ中山トラスコ中山
    通常価格4,188-4,9239,020 -1,716520 -336 -
    通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目1日目〜1日目
    商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
    ブルーブルーグレークリームその他その他
    色詳細ライトブルー-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト