17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #9B-11 橙 SK-9B-11-OR
  • サンボックス #9B-11 橙

サンボックス #9B-11 橙

通常単価(税別)
3,824
税込単価
4,206
通常出荷日:8日目

【特長】・全面ベタ目の多目的コンテナーです。・底面強度に優れたコンテナーです。【材質】・ポリプロピレン...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    7.9
  • トラスココード
    217-5084
  • 質量(g)
    910
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    4辺112型

型番:

SK-9B-11-OR
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #9B-11 橙 製品特長・仕様

SK-9B-11-ORの仕様・寸法情報

容量(L)
7.9
トラスココード
217-5084
質量(g)
910
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
4辺112型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-9B-11-OR
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,824
( 4,206 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面ベタ目の多目的コンテナーです。
・底面強度に優れたコンテナーです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #9B-11 橙の型番SK-9B-11-ORのページです。 型番SK-9B-11-ORに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #9B-11 橙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #9B-11 橙
サンボックス #11ー2
サンボックス #11 ライトグレー
サンボックス #34 橙
サンボックス #36F 橙
サンボックス #16-3 橙
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,8243,4302,5584,2235,8943,457
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
容量(L)7.910.610.433.825.416
トラスココード217-5084217-7619217-8108217-7892217-8089217-7531
質量(g)910980745.000210018901320
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)4辺112型両長辺13型両長辺30、127型両短辺9S型両短辺9L型両長辺21型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト