ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 集水マス#300鋳鉄フタ 黒 SK919354

サンコー 集水マス#300鋳鉄フタ 黒

通常単価(税別)
8,774
税込単価
9,651
通常出荷日:8日目

【特長】・2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。・裏面は格子リブ構造になっているため、丈...

詳細を確認
  • 種類
    グレーチング
  • 材質
  • 長さ (mm)
    315
  • 幅 (mm)
    315
  • 高さ (mm)
    20
  • トラスココード
    217-5992
  • 質量(g)
    4950

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK919354
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK919354の仕様・寸法情報

種類
グレーチング
材質
長さ(mm)
315
幅(mm)
315
高さ(mm)
20
トラスココード
217-5992
質量(g)
4950
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK919354
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,774
( 9,651 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
・裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:315×315×20
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:315×315×315×315×315×315×20×20×20
・出荷単位(個):10
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:315×315×315×315×315×315×20×20×20
・質量:4950g
【材質/仕上】
・鉄

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー 集水マス#300鋳鉄フタ 黒の型番SK919354のページです。 型番SK919354に関する仕様情報を記載しております。
サンコー 集水マス#300鋳鉄フタ 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー 集水マス#300鋳鉄フタ 黒
サンコー 集水マス#300鋳鉄格子フタ 黒
サンコー 集水マス#300鋳鉄フタ(耐圧) 黒
ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用
グレーチングクリップ GCD型
FRPグレーチング FGシリーズ
メーカー三甲三甲三甲奥岡製作所水本機械製作所中部コーポレーション
通常価格8,7748,77414,81925,034 -724 -57,534 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目〜16日目〜
種類グレーチンググレーチンググレーチンググレーチング関連部品グレーチング
材質SUS304(電解研磨)ステンレスSUS304FRP
長さ(mm)315315315---
幅(mm)315315315290--
高さ(mm)202020---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト