17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー PDC200Lー5用 200Lー5パッキン 白 SK-915077-WHNA

サンコー PDC200Lー5用 200Lー5パッキン 白

通常単価(税別)
115
税込単価
127
通常出荷日:8日目

【特長】・PDC200L-5専用ドラム口部のパッキンです。・材質はシリコンゴム製です。【商品仕様】・外...

詳細を確認
  • トラスココード
    134-8912
  • 質量(g)
    3.700
  • 材質1
    シリコンゴム

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-915077-WHNA
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンコー PDC200Lー5用 200Lー5パッキン 白 製品特長・仕様

SK-915077-WHNAの仕様・寸法情報

トラスココード
134-8912
質量(g)
3.700
材質1
シリコンゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-915077-WHNA
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115
( 127 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PDC200L-5専用ドラム口部のパッキンです。
・材質はシリコンゴム製です。
【商品仕様】
・外形寸法(φ):-
・トラスココード:134-8912
・質量:3.7g
【材質/仕上】
・シリコンゴム

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー PDC200Lー5用 200Lー5パッキン 白の型番SK-915077-WHNAのページです。 型番SK-915077-WHNAに関する仕様情報を記載しております。
サンコー PDC200Lー5用 200Lー5パッキン 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー PDC200Lー5用 200Lー5パッキン 白
サンボックスCー5
サンボックス #13ー5
サンボックス #5ー3 青
サンボックス #28ー5 青
サンボックス #36ー2L
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1151,9492,8973,0704,7773,951
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
トラスココード134-8912217-5265217-7545217-8103217-8078217-7578
質量(g)3.700640.0001050740.00016502000
材質1シリコンゴムポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト