17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

枠組足場開口部表示 SK-911
  • 枠組足場開口部表示

枠組足場開口部表示

通常単価(税別)
1,077
税込単価
1,185
通常出荷日:5日目

【特長】・マジックテープ式なので脱着が簡単です。【用途】・枠組足場に取り付けて開口部(昇降階段)の位置...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    テープ
  • 表示内容詳細
    開口部注意、昇降階段あり
  • 縱 (mm)
    735
  • 横 (mm)
    200
  • 厚み (mm)
    0.4
  • トラスココード
    134-3434
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質(本体)詳細
    帆布

型番:

SK-911
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-911の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
テープ
表示内容詳細
開口部注意、昇降階段あり
縱(mm)
735
横(mm)
200
厚み(mm)
0.4
トラスココード
134-3434
質量(g)
80.000
材質(本体)詳細
帆布
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-911
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,077
( 1,185 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックテープ式なので脱着が簡単です。
【用途】
・枠組足場に取り付けて開口部(昇降階段)の位置を周知します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

枠組足場開口部表示の型番SK-911のページです。 型番SK-911に関する仕様情報を記載しております。
枠組足場開口部表示のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枠組足場開口部表示
標識 「変電設備 高電圧」
標識 「受変電設備 高電圧」
標識 「発電設備 高電圧」
標識 「危険 高電圧送電中」
産廃標識
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格1,077700700700448561
通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ安全標識-----
材質(本体)その他-----
表示内容その他-----
取付仕様テープ-----
表示内容詳細開口部注意、昇降階段あり-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト