ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プラスチックパレット D4ー105125PーAS 黒

プラスチックパレット D4ー105125PーAS 黒 SK8P0001-01
  • プラスチックパレット D4ー105125PーAS 黒
通常単価(税別)
27,805
税込単価
30,586
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造となっています。・ハンドリフ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番:

SK8P0001-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK8P0001-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
仕様
4方差し
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1050
奥行 (mm)
1250
高さ・厚み (mm)
140
トラスココード
217-5319
質量(g)
25000.0

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK8P0001-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,805
( 30,586 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D4ー105125PーAS 黒の型番SK8P0001-01のページです。 型番SK8P0001-01に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット D4ー105125PーAS 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット D4ー105125PーAS 黒
プラスチックパレット R2ー105125Fー2 ライトグレー
プラスチックパレット D4ー1113ー2
プラスチックパレット R4ー1111ー4
プラスチックパレット D4ー1012Fー2
プラスチックパレット D4ー1011ー2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格27,80538,37024,96421,96030,60024,029
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプパレットパレット----
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)----
仕様4方差し2方差し----
最大静荷重 (kg)40004000400040004000-
最大動荷重 (kg)10001250100010001000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト