ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パレット台車 D4-1111M 黒

パレット台車 D4-1111M 黒 SK-898001-BK
  • パレット台車 D4-1111M 黒
通常単価(税別)
29,712
税込単価
32,683
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・キャスター付のパレットです。・フォークリフトなどが必要なく、狭い場所でもパレットごと移動...

詳細を確認
  • 火気厳禁

型番:

SK-898001-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-898001-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブラック
仕様
4方差し
最大静荷重 (kg)
200
最大動荷重 (kg)
200
間口 (mm)
1140
奥行 (mm)
1140
高さ・厚み (mm)
170
トラスココード
217-5357
質量(g)
14400.0
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×88
中央桁幅(mm)
190
-
-

商品情報

製品特長・仕様

パレット台車 D4-1111M 黒 製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
SK-898001-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,712
( 32,683 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・キャスター付のパレットです。
・フォークリフトなどが必要なく、狭い場所でもパレットごと移動が可能です。
・全周に積載面からの高さ40mmのカベ形状を設置しているため、積載物がズレ落ちることなく、安定した積載が可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレット台車 D4-1111M 黒の型番SK-898001-BKのページです。 型番SK-898001-BKに関する仕様情報を記載しております。
パレット台車 D4-1111M 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット台車 D4-1111M 黒
サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
サンテナーB ライトグレー
EPオリコン 34 青
サンバケット #27NBH 灰
トップコンテナー#50ー2 黄
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格29,7124,1204,1409,2584,6563,846
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプパレット-----
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-----
ブラック-----
仕様4方差し-----
最大静荷重 (kg)200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト