17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #83
  • サンボックス #83

サンボックス #83

通常単価(税別)
7,9819,556
税込単価
8,77910,512
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    83.6
  • 質量(g)
    3000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両長辺30型、127型、両短辺21型

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #83 製品特長・仕様

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4983049337619
217-5114
5個
イエロー
-
217-5033
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,556
( 10,512 )
8日目
7,981
( 8,779 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【用途】
・大型部品用などの流通・保管容器

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #83のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #83
サンボックス #14
サンボックス #20
サンボックス #1-2
サンボックス #27
サンボックス #17
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格7,981-3,3303,2611,1907,0502,934 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
容量(L)83.614.319.51.227.416
質量(g)30009201200175.0001750940.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)両長辺30型、127型、両短辺21型-型番9L型両短辺72、79型両短辺7型両長辺19、20型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト