ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プラスチックパレット R2ー132165F 青

プラスチックパレット R2ー132165F 青 SK821800-01
  • プラスチックパレット R2ー132165F 青
通常単価(税別)
69,012
税込単価
75,913
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番:

SK821800-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK821800-01の仕様・寸法情報

ライトブルー
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1650
奥行 (mm)
1320
トラスココード
217-5511
質量(g)
48400.0
材質1
低発泡ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
150
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
310×80
中央桁幅(mm)
150
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK821800-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,012
( 75,913 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット R2ー132165F 青の型番SK821800-01のページです。 型番SK821800-01に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット R2ー132165F 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット R2ー132165F 青
プラスチックパレット R2ー1111Fー2
プラスチックパレット R2ー812F 青
プラスチックパレット R4ー1111Fー2
パレット R2-1012F-2 青
プラスチックパレット R4ー1011ー2 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格69,01239,91230,39042,49437,00229,188
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ライトブルーグレーライトブルーライトブルーライトブルーライトブルー
最大静荷重 (kg)400040004000400040002000
最大動荷重 (kg)10001000100010001000500
間口 (mm)165011001200110012001100
奥行 (mm)13201100800110010001000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト