ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プラスチックパレット D2ー1114 青

プラスチックパレット D2ー1114 青 SK815414
  • プラスチックパレット D2ー1114 青
通常単価(税別)
26,972
税込単価
29,669
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造となっています。・ハンドリフ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番:

SK815414
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK815414の仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ライトブルー
仕様
2方差し
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1404
奥行 (mm)
1102
高さ・厚み (mm)
145
トラスココード
109-7422
質量(g)
18400.0
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
270×90
中央桁幅(mm)
350
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK815414
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,972
( 29,669 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。
・滑り止めテープを設置しており、積載物やパレット同士の滑り止め効果がアップします。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D2ー1114 青の型番SK815414のページです。 型番SK815414に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット D2ー1114 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット D2ー1114 青
プラスチックパレット Rー1114ー2
プラスチックパレット Rー1114F
パレット LXー1114D2 黒
プラスチックパレット D2ー1111Fー2
プラスチックパレット D2ー1111
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格26,97237,68638,02935,09330,03726,283
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプパレット---パレット-
材質(本体)ポリプロピレン(PP)---ポリエチレン(PE)-
ライトブルーグレーライトブルーブラックグレーライトブルー
仕様2方差し---2方差し-
最大静荷重 (kg)400040004000400040004000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト