ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

サンコー プラスチックパレット R4ー1012ー4 青

サンコー プラスチックパレット R4ー1012ー4 青 SK812032-01
  • サンコー プラスチックパレット R4ー1012ー4 青
通常単価(税別)
23,441
税込単価
25,785
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK812032-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK812032-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ライトブルー
仕様
4方差し
最大静荷重 (kg)
2000
最大動荷重 (kg)
500
間口 (mm)
1200
奥行 (mm)
1000
高さ・厚み (mm)
100
トラスココード
201-2835
質量(g)
14400.0
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
220×50
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
270×50
中央桁幅(mm)
340

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK812032-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,441
( 25,785 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×間口×高さ:1000×1200×100
・両面4方差し
・静荷重(kg):2000
・動荷重(kg):500
・TP規格箱専用パレット
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:1000×1200×100
・サンコー プラスチックパレット R4ー1012ー4 青
・質量:14.4kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー プラスチックパレット R4ー1012ー4 青の型番SK812032-01のページです。 型番SK812032-01に関する仕様情報を記載しております。
サンコー プラスチックパレット R4ー1012ー4 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー プラスチックパレット R4ー1012ー4 青
プラスチックパレット R4ー1012Fー4
プラスチックパレット R4ー1012ー3 青
プラスチックパレット R4ー1111ー4
プラスチックパレット D4ー1012Fー2
サンコー プラスチックパレット R4ー112116 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格23,44130,34326,19321,96030,60026,911
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプパレット----パレット
材質(本体)ポリプロピレン(PP)----ポリプロピレン(PP)
ライトブルーライトブルーライトブルーグリーンライトブルーライトブルー
仕様4方差し----4方差し
最大静荷重 (kg)200040004000400040004000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト