ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

プラスチックパレット R4ー1011ー2 青

プラスチックパレット R4ー1011ー2 青 SK811003-01
  • プラスチックパレット R4ー1011ー2 青
通常単価(税別)
29,188
税込単価
32,107
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番:

SK811003-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK811003-01の仕様・寸法情報

ライトブルー
最大静荷重 (kg)
2000
最大動荷重 (kg)
500
間口 (mm)
1100
奥行 (mm)
1000
トラスココード
217-5538
質量(g)
13100.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
110
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
250×65
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
250×65
中央桁幅(mm)
350/300

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK811003-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,188
( 32,107 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット R4ー1011ー2 青の型番SK811003-01のページです。 型番SK811003-01に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット R4ー1011ー2 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット R4ー1011ー2 青
パレット D4-1011 青
プラスチックパレット R4ー1111Fー2
プラスチックパレット R4ー1111ー4
プラスチックパレット Rー1114ー2
プラスチックパレット R2ー1111Fー2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格29,18819,96042,49421,96037,68639,912
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ライトブルーライトブルーライトブルーグリーングレーグレー
最大静荷重 (kg)200040004000400040004000
最大動荷重 (kg)50010001000100010001000
間口 (mm)110011001100110014001100
奥行 (mm)100010001100110011001100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト