17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

物置 エスケーエイト
  • 物置 エスケーエイト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

物置 エスケーエイト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK8-50-GK

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・間口が広々で荷物の出し入れがラクラク行えます
・連動扉、扉はギングロ色・ストロングブルー色・ローズ色の3色です
・圧倒的なコストパフォーマンス
・連動扉で開閉スムーズ
・便利な仮ロック付錠
・安心の日本製

ご注意

  • 組立は2人以上で、軍手を着用してお願い致します。

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
1896
奥行(mm)
945
高さ(mm)
1940
JANコード
4526258510994
質量(g)
88000.0
トラスココード
102-5859
材質1
スチール
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト