ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プラスチックパレット D4-076113 黒

プラスチックパレット D4-076113 黒 SK808500
  • プラスチックパレット D4-076113 黒
通常単価(税別)
10,149
税込単価
11,164
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造となっています。・ハンドリフ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番:

SK808500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK808500の仕様・寸法情報

ブラック
最大静荷重 (kg)
1000
最大動荷重 (kg)
250(荷崩れ防止対策時)
間口 (mm)
1130
奥行 (mm)
760
JANコード
4983049005792
トラスココード
217-5556
質量(g)
6600.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
132
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
210×90
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
270×90
中央桁幅(mm)
190
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK808500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,149
( 11,164 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D4-076113 黒の型番SK808500のページです。 型番SK808500に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット D4-076113 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット D4-076113 黒
パレット D4-075110 黒
パレット S4-710 黒
プラスチックパレット D4ー068100 青
プラスチックパレット D2-1012
プラスチックパレット D4ー1113ー2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格10,14925,50518,67316,11516,30125,966
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブラックブラックブラックライトブルーライトブルーライトブルー
最大静荷重 (kg)1000--300040004000
最大動荷重 (kg)250(荷崩れ防止対策時)-1000(荷崩れ防止対策時)75010001000
間口 (mm)1130-1000100012001300
奥行 (mm)760-70068010001100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト