ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プラスチックパレット D4ー068100 青

プラスチックパレット D4ー068100 青 SK806802-01
  • プラスチックパレット D4ー068100 青
通常単価(税別)
16,115
税込単価
17,727
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造となっています。・ハンドリフ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番:

SK806802-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK806802-01の仕様・寸法情報

ライトブルー
最大静荷重 (kg)
3000
最大動荷重 (kg)
750
間口 (mm)
1000
奥行 (mm)
680
JANコード
4983049540729
トラスココード
217-5534
質量(g)
8900.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
130
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
185×85
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
250×85
中央桁幅(mm)
190/160
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK806802-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,115
( 17,727 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D4ー068100 青の型番SK806802-01のページです。 型番SK806802-01に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット D4ー068100 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット D4ー068100 青
プラスチックパレット D4ー1113ー2
パレット LX-1112D4 青
プラスチックパレット Dー1115F
プラスチックパレット D2ー909
プラスチックパレット R4ー1515
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格16,11525,96627,12049,67914,92540,615
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ライトブルーライトブルーブルーグレーライトブルーライトブルー
最大静荷重 (kg)30004000-400040004000
最大動荷重 (kg)7501000-10001000(平置き段積み限定)1000
間口 (mm)10001300-15009001500
奥行 (mm)6801100-11009001500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト