ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホームサンロッカー クリーム SK-806360-CL
  • ホームサンロッカー クリーム

ホームサンロッカー クリーム

通常単価(税別)
67,391
税込単価
74,130
通常出荷日:8日目

【特長】・屋外でも使えるプラスチック製のロッカーです。・シャッター付のステンレスロックを採用しています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    510
  • 奥行(mm)
    470
  • 高さ(mm)
    1015
  • 質量(g)
    14900
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • トラスココード
    816-6654
  • クリーム

ご注意

  • 中間棚は別売

型番:

SK-806360-CL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ホームサンロッカー クリーム 製品特長・仕様

SK-806360-CLの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
510
奥行(mm)
470
高さ(mm)
1015
質量(g)
14900
材質1
ポリプロピレン(PP)
トラスココード
816-6654
クリーム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-806360-CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,391
( 74,130 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外でも使えるプラスチック製のロッカーです。
・シャッター付のステンレスロックを採用しています。

ご注意

  • 中間棚は別売

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホームサンロッカー クリームの型番SK-806360-CLのページです。 型番SK-806360-CLに関する仕様情報を記載しております。
ホームサンロッカー クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホームサンロッカー クリーム
テンバコ ED-A2フタ
サンコールドボックス (フタ)
サンスノコ#660ー3(ジョイント有)
三甲型 6本入(窓有)
サンスノコ#660ー3(ジョイント無)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格67,3912,5139,7756,5606,9706,560
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ保管庫-----
間口(mm)510-----
奥行(mm)470-----
高さ(mm)1015-----
質量(g)14900-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト