ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンカートラック 茶 SK-806006-BR

サンコー サンカートラック 茶

通常単価(税別)
76,689
税込単価
84,358
通常出荷日:8日目

【特長】・積載物に優しいプラスチック製のデッキを採用しています。【商品仕様】・外形寸法(mm)間口×奥...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    店舗用運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • 本体/オプション
    本体
  • トラスココード
    216-8447
  • 質量(g)
    27600
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SK-806006-BR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-806006-BRの仕様・寸法情報

商品タイプ
店舗用運搬車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
500
本体/オプション
本体
トラスココード
216-8447
質量(g)
27600
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-806006-BR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,689
( 84,358 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載物に優しいプラスチック製のデッキを採用しています。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:1310×420×1480
・耐荷重(kg):500
・耐荷重(kg):500
・積載面寸法(mm)間口×奥行:1135×420
・出荷単位(個):1
・質量:27.6kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンカートラック 茶の型番SK-806006-BRのページです。 型番SK-806006-BRに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンカートラック 茶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンカートラック 茶
サンコー ネスティング台車
サンコー イージーカート 灰
サンコー SCBー200 灰
スリムカート(段積タイプ)
アルミスロープサイレント
メーカー三甲三甲三甲三甲ワコーパレットワコーパレット
通常価格76,68941,06761,549150,8108,635 -63,809 -
通常出荷日8日目5日目8日目8日目4日目〜4日目
商品タイプ店舗用運搬車運搬車店舗用運搬車-店舗用運搬車店舗用運搬車
本体材質樹脂製スチール製樹脂製-スチール製アルミ製
均等荷重(kg)500300300---
本体/オプション本体本体本体--オプション
トラスココード216-8447258-0607216-2072---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト