17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

プラスチック製フェンス
三甲
Φ48.6mm 単管パイプ(4本)【4個入り】
エスコ
重石(おもし)
トラスコ中山
サンコー フェンスジョイント STー2 黒 SK-805973-BK
  • サンコー フェンスジョイント STー2 黒

サンコー フェンスジョイント STー2 黒

通常単価(税別)
340
税込単価
374
通常出荷日:8日目

【特長】・直線、直角用のジョイントです。【商品仕様】・外形寸法(mm)間口 ×奥行×高さ:102×55...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • トラスココード
    200-9681
  • 質量(g)
    60.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-805973-BK
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンコー フェンスジョイント STー2 黒 製品特長・仕様

SK-805973-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
トラスココード
200-9681
質量(g)
60.000
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-805973-BK
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直線、直角用のジョイントです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口 ×奥行×高さ:102×55×60
・出荷単位(個):100
・サンコー フェンスジョイント STー2 黒
・質量:60g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー フェンスジョイント STー2 黒の型番SK-805973-BKのページです。 型番SK-805973-BKに関する仕様情報を記載しております。
サンコー フェンスジョイント STー2 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー フェンスジョイント STー2 黒
サンスノコ#660ー3(ジョイント有)
サンスノコ#660ー3(ジョイント無)
サンボックス #2Sー2フタ
サンボックス #4ー2
サンボックス #6ー2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3406,5606,5601,0202,3302,260
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他-----
トラスココード200-9681-----
質量(g)60.000-----
材質1ポリプロピレン(PP)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト