ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プラモジュール10 青

プラモジュール10 青 SK-805830-BL
  • プラモジュール10 青
通常単価(税別)
147,854
税込単価
162,639
通常出荷日:8日目

【特長】・鉄製と比較して40パーセントの軽量化を実現。その分プラモジュール10への積載量が増やせ、輸送...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SK-805830-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-805830-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレットボックス
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
仕様
4方差し
間口 (mm)
1190
奥行 (mm)
1143
高さ・厚み (mm)
760
トラスココード
217-5489
質量(g)
41500.0
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
1130×1085×654
容量
820L
-
-

商品情報

製品特長・仕様

プラモジュール10 青 製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
SK-805830-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,854
( 162,639 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄製と比較して40パーセントの軽量化を実現。その分プラモジュール10への積載量が増やせ、輸送費のコストダウンが可能です。
・フォークリフトでの4方差しが可能です。作業性が向上しますので、積み込み作業が効率的に行え、作業時間を短縮させます。
・プラスチック製ですので錆が出ません。また、新設計の側面板はオモテもウラも凹凸が少なく汚れがたまりにくい形状です。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラモジュール10 青の型番SK-805830-BLのページです。 型番SK-805830-BLに関する仕様情報を記載しております。
プラモジュール10 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラモジュール10 青
サンテナーTFー451ハンドル無 青
サンバケット #27NBH 灰
サンテナーB ライトグレー
サンコールドボックス中トレー2型 半透明
とり貝トレー 透明
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格147,8543,9274,6564,1405,280113
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプパレットボックス-----
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-----
ブルー-----
仕様4方差し-----
間口 (mm)1190-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト