ファクトリーサプライ用品技術窓口

エココーナー 青 SK805493
  • エココーナー 青

エココーナー 青

通常単価(税別)
860
税込単価
946
通常出荷日:8日目

【特長】・ストレッチフィルムの代替となる商品です。ベルトと併用する事で荷崩れを防止します。【用途】・ス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • ブルー
  • 外形間口 (mm)
    100
  • 外形奥行 (mm)
    100
  • 外形高さ (mm)
    90
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    216-3660
  • 質量(g)
    73.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK805493
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

エココーナー 青 製品特長・仕様

SK805493の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ブルー
外形間口(mm)
100
外形奥行(mm)
100
外形高さ(mm)
90
その他
オプション
トラスココード
216-3660
質量(g)
73.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK805493
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860
( 946 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレッチフィルムの代替となる商品です。ベルトと併用する事で荷崩れを防止します。
【用途】
・ストレッチフィルム代替品

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エココーナー 青の型番SK805493のページです。 型番SK805493に関する仕様情報を記載しております。
エココーナー 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エココーナー 青
ホームサンロッカー クリーム
とり貝トレー 透明
テンバコ ED-A2フタ
三甲型 6本入(窓有)
サンスノコ#660ー2(ベース)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格86067,3911132,5136,9706,130
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他-----
ブルー--ブラック--
外形間口(mm)100-197475--
外形奥行(mm)100-116375--
外形高さ(mm)90-1541--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト