ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス |
|
三甲 サンコー サンボックス4-4 |
|
三甲 TPボックス TP3101.5取手有 |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
三菱ケミカル S型コンテナ 2.2L~56.3L |
|
トラスコ中山 S型透明コンテナ |



【特長】・スラブ型枠に釘止めするだけでセット完了です。・プラスチック製のため非...
詳細情報を確認する型番

【特長】
・スラブ型枠に釘止めするだけでセット完了です。
・プラスチック製のため非常に軽量で丈夫です。また、鋼製の従来品に比べコンクリートのはく理性が抜群です。
【用途】
・スラブ開口型枠



水本機械製作所
ステンレス Uボルト(レギュラータイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~