ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホームコンポ115型 緑 SK-804617-01-GR
  • ホームコンポ115型 緑

ホームコンポ115型 緑

通常単価(税別)
10,991
税込単価
12,090
通常出荷日:8日目

【特長】・発酵活性微生物の力を借りて有機質の生ゴミを発酵分解し、生ごみの減量化と堆肥に変える生ごみ処理...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 容量 (L)
    115
  • 詳細タイプ
    生ゴミ処理容器
  • トラスココード
    217-6209
  • 質量(g)
    3170
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 外形寸法(mm)外径×高さ
    700Φ×580

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-804617-01-GR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ホームコンポ115型 緑 製品特長・仕様

SK-804617-01-GRの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(L)
115
詳細タイプ
生ゴミ処理容器
トラスココード
217-6209
質量(g)
3170
材質1
ポリエチレン(PE)
外形寸法(mm)外径×高さ
700Φ×580
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-804617-01-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,991
( 12,090 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発酵活性微生物の力を借りて有機質の生ゴミを発酵分解し、生ごみの減量化と堆肥に変える生ごみ処理容器です。
【用途】
・一般家庭(4~5人)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホームコンポ115型 緑の型番SK-804617-01-GRのページです。 型番SK-804617-01-GRに関する仕様情報を記載しております。
ホームコンポ115型 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホームコンポ115型 緑
道具箱大 緑
サンテナーTFー300ハンドル付 緑
サンコールドボックス中トレー2型 半透明
三甲型 6本入(窓有)
EPオリコン 34 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格10,9919,8694,0615,2806,9709,258
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他-----
容量(L)115-----
詳細タイプ生ゴミ処理容器-----
トラスココード217-6209-----
質量(g)3170-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト