17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PDC200Lー5用 オプション
  • PDC200Lー5用 オプション

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PDC200Lー5用 オプション

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK-804589-WHNA

2026年04月に販売終了となりました。

現在中東情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に欠品となる場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

【商品仕様】
・PDC200L-5専用ドラム口部の栓です。
・火気厳禁です。
・材質はポリエチレン(PE)です。
・高さ(mm):27
・外形寸法(φ):73

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
高さ(mm)
27
トラスココード
216-2141
質量(g)
36.200
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト