17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EPスペーサー グレー
  • EPスペーサー グレー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EPスペーサー グレー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK-804401-GL

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい原料を使用しています。
・全体的に丸みをもたせたデザインとすることで、欠けにくく、長期間のご使用が可能です。
・高いコストパフォーマンスを発揮します。
・従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。
・両面に銘板の設置が可能です。名前の入ったオリジナルのスペーサーで紛失防止に役立ちます。
・帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。
・トラック輸送で当て板として使用されているベニア板からの代替品として好評頂いております。
【用途】
・トラックで使用する荷物間の緩衝材。

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

外形間口(mm)
1200
外形奥行(mm)
1000
外形高さ(mm)
50
トラスココード
216-2132
質量(g)
1150.000
材質1
発泡ポリプロピレン(エペランPP)
厚さ(mm)
50
長さ(m)
1.0
幅(mm)
1200
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト