ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンスノコ#660ー3(ジョイント無) SK-803610-BL
  • サンスノコ#660ー3(ジョイント無)

サンスノコ#660ー3(ジョイント無)

通常単価(税別)
6,560
税込単価
7,216
通常出荷日:8日目

【特長】・衛生的、耐久性に優れたプラスチック製敷板です。・設置するスペースに合わせてカットや連結する事...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 質量(g)
    1320.000
  • トラスココード
    217-3112
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 商品タイプ詳細
    サンスノコ
  • ブルー
  • 奥行(mm)
    596
  • 高さ(mm)
    23
  • 間口(mm)
    596

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-803610-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンスノコ#660ー3(ジョイント無) 製品特長・仕様

SK-803610-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
質量(g)
1320.000
トラスココード
217-3112
材質1
ポリエチレン(PE)
商品タイプ詳細
サンスノコ
ブルー
奥行(mm)
596
高さ(mm)
23
間口(mm)
596
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-803610-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,560
( 7,216 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的、耐久性に優れたプラスチック製敷板です。
・設置するスペースに合わせてカットや連結する事が可能です。
【用途】
・工場内の荷物置場や更衣室、プールサイド等

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンスノコ#660ー3(ジョイント無)の型番SK-803610-BLのページです。 型番SK-803610-BLに関する仕様情報を記載しております。
サンスノコ#660ー3(ジョイント無)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンスノコ#660ー3(ジョイント無)
サンスノコ#660ー3(ジョイント有)
サンスノコ#660ー2(ベース)
ホームサンロッカー クリーム
三甲型 6本入(窓有)
エココーナー 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格6,5606,5606,13067,3916,970860
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他その他その他---
質量(g)1320.0001325.0002430.000---
トラスココード217-3112217-0040217-1562---
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)---
商品タイプ詳細サンスノコサンスノコサンスノコ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト