17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンキャリー 6090(Φ75) SK-803522-GR
  • サンキャリー 6090(Φ75)

サンキャリー 6090(Φ75)

通常単価(税別)
17,042
税込単価
18,746
通常出荷日:8日目

【特長】・軽く、静音性に優れ、寿命が長い「エアーキャスター」を使用したキャリーです。

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    SK-803522-GR
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    サンキャリー 6090(Φ75) 製品特長・仕様

    SK-803522-GRの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    平台車
    本体材質
    樹脂製
    均等荷重(kg)
    200
    本体/オプション
    本体
    トラスココード
    -
    質量(g)
    -
    材質1
    -
    キャスター径(mm)
    75×4輪自在白ナイロン車(エアーキャスター)
    高さ(mm)
    -
    長さ(mm)
    -
    幅(mm)
    -
    -
    -

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 本体材質

    • 均等荷重(kg)

    • 本体/オプション

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • キャスター径(mm)

    • 高さ(mm)

    • 長さ(mm)

    • 幅(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-803522-GR

    商品タイプ

    本体材質

    均等荷重

    (kg)

    本体/オプション

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    キャスター径(mm)

    高さ(mm)

    長さ(mm)

    幅(mm)

    最小発注数量
    平台車
    樹脂製
    200
    本体
    -
    -
    -
    75×4輪自在白ナイロン車(エアーキャスター)
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,042
    ( 18,746 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽く、静音性に優れ、寿命が長い「エアーキャスター」を使用したキャリーです。

    ご注意

    • 火気厳禁

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンキャリー 6090(Φ75)の型番SK-803522-GRのページです。 型番SK-803522-GRに関する仕様情報を記載しております。
    サンキャリー 6090(Φ75)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンキャリー 6090(Φ75)
    サンフエルキャリー ライトグレー
    SNコンテナーN #7フタ-2 グレー
    サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
    サンコールドボックス中トレー2型 半透明
    サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格17,04221,1201,0554,0055,2804,120
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    平台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト