ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンキャリー 6090(Φ100) SK-803521-GR

サンキャリー 6090(Φ100)

通常単価(税別)
25,655
税込単価
28,221
通常出荷日:8日目

軽く、静音性に優れ、寿命が長い「エアーキャスター」を使用したキャリーです。

  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • 質量(g)
    8000
  • キャスター径(mm)
    Ф100×4輪自在グレーゴム車(エアーキャスター)
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
    900×600×160
  • 耐荷重(kg)
    300
  • 本体材質詳細
    ポリプロピレン(PP)
  • 備考
    出荷単位(個):1

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番:

SK-803521-GR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-803521-GRの仕様・寸法情報

商品タイプ
平台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
300
本体/オプション
本体
質量(g)
8000
キャスター径(mm)
Ф100×4輪自在グレーゴム車(エアーキャスター)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
900×600×160
耐荷重(kg)
300
本体材質詳細
ポリプロピレン(PP)
備考
出荷単位(個):1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-803521-GR

最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,655
( 28,221 )
8日目

詳細情報

基本情報

軽く、静音性に優れ、寿命が長い「エアーキャスター」を使用したキャリーです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンキャリー 6090(Φ100)の型番SK-803521-GRのページです。 型番SK-803521-GRに関する仕様情報を記載しております。
サンキャリー 6090(Φ100)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンキャリー 6090(Φ100)
連結型樹脂製平台車“サンキャリー 6839"(ナイロン車)
連結型樹脂製平台車″サンキャリーミニ″(ナイロン車)
メッシュキャリー(五輪車仕様)5台セット
樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg
連結型樹脂製平台車 ルートバン(メッシュタイプ/オール自在/ストッパー付)
メーカー三甲三甲三甲サカエナンシントラスコ中山
通常価格25,6555,400 -9,86738,494 -5,138 -20,467 -
通常出荷日8日目1日目1日目3日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)300120120130150100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
質量(g)80002760.02300.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト