ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ハンドカーSS(平床) 青 SK-803301-04-BL

サンコー ハンドカーSS(平床) 青

通常単価(税別)
20,068
税込単価
22,075
通常出荷日:8日目

【特長】・ハンドル付の台車です。【商品仕様】・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:720×465×154...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    120
  • 本体/オプション
    本体
  • ブルー
  • トラスココード
    217-5501
  • 質量(g)
    5500
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • キャスター径(mm)
    100

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-803301-04-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-803301-04-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
平台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
120
本体/オプション
本体
ブルー
トラスココード
217-5501
質量(g)
5500
材質1
荷台:ポリプロピレン
材質2
ハンドル:スチール
キャスター径(mm)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-803301-04-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,068
( 22,075 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル付の台車です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:720×465×154
・キャスター径(mm):100φ
・耐荷重(kg):120
・キャスター径(mm):100φ
・耐荷重(kg):120
・出荷単位(個):2
・質量:5.5kg
【材質/仕上】
・荷台:ポリプロピレン
・ハンドル:スチール

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー ハンドカーSS(平床) 青の型番SK-803301-04-BLのページです。 型番SK-803301-04-BLに関する仕様情報を記載しております。
サンコー ハンドカーSS(平床) 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー ハンドカーSS(平床) 青
ハンドカーSM 青
サンコー サンキャリー 6040ー3 青
サンコー サンキャリー PAL 黒
サンコー サンキャリー PAL2 黒
アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲神戸車輛製作所
通常価格20,06834,359 -18,06812,44612,17698,718 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目4日目
商品タイプ平台車平台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製アルミ製
均等荷重(kg)120-1201001001000
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
ブルーブルーブラックブラック-

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト