ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンキャリー BL 青 SK-802510-01-BL

サンコー サンキャリー BL 青

通常単価(税別)
15,372
税込単価
16,909
通常出荷日:8日目

【特長】・オリタタミコンテナー30、40、50、51シリーズ及びSNコンテナーC#21BLがぴったり積...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • ブルー
  • トラスココード
    216-9964
  • JANコード
    4983049005167
  • 質量(g)
    3750
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • キャスター径(mm)
    75×4輪自在ゴム(グレー)車

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-802510-01-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-802510-01-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
200
本体/オプション
本体
ブルー
トラスココード
216-9964
JANコード
4983049005167
質量(g)
3750
材質1
ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)
75×4輪自在ゴム(グレー)車

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-802510-01-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,372
( 16,909 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリタタミコンテナー30、40、50、51シリーズ及びSNコンテナーC#21BLがぴったり積載できるキャリーです。
・片短辺が開口している為、コンテナーをスライドしての積み下ろしが可能です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:600×400×190
・キャスター径(mm):75φ×4輪自在ゴム(グレー)車
・耐荷重(kg):200
・キャスター径(mm):75φ×4輪自在ゴム(グレー)車
・耐荷重(kg):200
・積載面積(mm):550×370
・出荷単位(個):2
・質量:3.75kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンキャリー BL 青の型番SK-802510-01-BLのページです。 型番SK-802510-01-BLに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンキャリー BL 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンキャリー BL 青
サンコー サンキャリー 7046 青
サンキャリー5337 青
サンキャリーPK 青
サンキャリー6544青
サンキャリーDF 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格15,37217,33111,95815,52216,36916,924
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車-コンテナ台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製-樹脂製
均等荷重(kg)200150--200-
本体/オプション本体本体本体本体-本体
ブルーブルーブルーブルーブルーライトブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト