17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンキャリー PAL2 黒 SK-802482-01-BK

サンコー サンキャリー PAL2 黒

通常単価(税別)
12,176
税込単価
13,394
通常出荷日:8日目

【特長】・サンクレットオリコン41A、ペタンコC-41Aがぴったり積載できるキャリーです。・キャリー表...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • ブラック
  • トラスココード
    216-8457
  • 質量(g)
    3210
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • キャスター径(mm)
    100×4輪自在ゴム(グレー)車

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-802482-01-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-802482-01-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
100
本体/オプション
本体
ブラック
トラスココード
216-8457
質量(g)
3210
材質1
ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)
100×4輪自在ゴム(グレー)車
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-802482-01-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,176
( 13,394 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンクレットオリコン41A、ペタンコC-41Aがぴったり積載できるキャリーです。
・キャリー表面8箇所に設置された凸部によりコンテナーの滑りを防止します。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:568×373×105
・キャスター径(mm):100φ×4輪自在ゴム(グレー)車
・耐荷重(kg):100
・キャスター径(mm):100φ×4輪自在ゴム(グレー)車
・耐荷重(kg):100
・出荷単位(個):2
・質量:3.21kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンキャリー PAL2 黒の型番SK-802482-01-BKのページです。 型番SK-802482-01-BKに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンキャリー PAL2 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンキャリー PAL2 黒
サンコー サンキャリー PAL 黒
サンコー サンキャリー 6040ー3 青
平台車 HDS-500 黒
連結型樹脂製平台車“サンキャリー 6839"(ナイロン車)
サンキャリー 6090(Φ100)
メーカー三甲三甲三甲アイリスオーヤマ三甲三甲
通常価格12,17612,44618,0683,2845,400 -25,655
通常出荷日8日目8日目8日目1日目1日目8日目
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車-平台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製-樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)100100120-120300
本体/オプション本体本体本体-本体本体
ブラックブラックブルー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト