ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルー SK-802463-01-BLBLL

サンコー サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルー

通常単価(税別)
18,615
税込単価
20,477
通常出荷日:8日目

【特長】・レンタル用のリーフテナー(SNコンテナー)専用のキャリーです。・SNコンテナーC#12T、C...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • ブルー/ライトブルー
  • トラスココード
    216-8442
  • 質量(g)
    4220
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • キャスター径(mm)
    100×4輪自在ウレタン車(内2輪ストッパー付)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-802463-01-BLBLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-802463-01-BLBLLの仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
ブルー/ライトブルー
トラスココード
216-8442
質量(g)
4220
材質1
ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)
100×4輪自在ウレタン車(内2輪ストッパー付)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-802463-01-BLBLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,615
( 20,477 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンタル用のリーフテナー(SNコンテナー)専用のキャリーです。
・SNコンテナーC#12T、C#20T、C#20T-2、C#23HB、C#29T、C#29T-2がぴったり積載できるキャリーです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:587×459×195
・キャスター径(mm):100φ×4輪自在ウレタン車(内2輪ストッパー付)
・耐荷重(kg):150
・耐荷重(kg):150
・キャスター径(mm):100φ×4輪自在ウレタン車(内2輪ストッパー付)
・積載面積(mm):565×410
・出荷単位(個):2
・質量:4.22kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルーの型番SK-802463-01-BLBLLのページです。 型番SK-802463-01-BLBLLに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルー
サンキャリー5641ー2 緑
サンコー サンキャリー BL 青
サンコー サンキャリー 7046 青
サンキャリー
サンコー サンキャリー 4027 灰
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格18,61528,76815,37217,33119,0939,955
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプコンテナ台車-コンテナ台車コンテナ台車平台車コンテナ台車
本体材質樹脂製-樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)150150200150150100
本体/オプション本体-本体本体本体本体
ブルー/ライトブルーグリーンブルーブルーブラックグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト